Termékek közzététele
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Series ARK-EZ-STD Valve and Meter Support Stand allows for quick and easy valve installation and field adjustable height. The support stand is made of durable all-welded construction and incorporates a corrosion-resistant coating.

Specifikáció
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóark-ez-std
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportBackflow Prevention
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 névValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings