Termékek közzététele
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Series LF4000B Reduced Pressure Zone Assemblies are designed to protect potable water supplies in accordance with national plumbing codes and water authority requirements. This series can be used in a variety of installa­tions, including the prevention of health hazard cross connections in piping systems or for containment at the service line entrance. The LF4000B features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólf4000b
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportBackflow Prevention
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_62
  • Uniclass 2015 leírásPlastics isolating valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 névSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings