Termékek közzététele
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows

    Hampton Series - Single Hung Windows

    With the Hampton Series, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in four co-extruded colors: White, Taupe, Bronze/White and Black/White. Paint options available to match your style.

    The Hampton Series is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Hampton Series Single Hung Window:

    • Standard side load single hung.
    • Integral finger pulls on the bottom of the sash.
    • Block and tackle balance systems.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhampton-single-hung
    • TermékcsaládWindows
    • TermékcsoportHampton Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok