Termékek közzététele
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    The Studio Series combines energy efficiency, sturdy design, great looks and features into a solid industry proven performer.With clean lines, a 3 inch frame, and energy saving Co ̄ zE glass standard, this window is ideal to ensure that your customers have the most effective and durable windows possible.

    Among its many options, the Studio series offers five of the most popular colors available in vinyl windows: White, Almond, Taupe (solid color extrusion on both interior and exterior), Bronze and Black (capstock exterior with white interior), and Black on Black (capstock exterior and interior). There are additional paint options as well.

    Studio Series Single Hung Window:

    • Standard side load single hung
    • Integral finger pulls on the top and bottom of the sash
    • Block and tackle balance system
    • Equal sight line option available
    • Available integral stucco key
    • Window Opening Control Device (WOCD) for safety purposes
    • Available with retrofit flush fin


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstudio-eq-single-hung
    • TermékcsaládWindows
    • TermékcsoportStudio Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok