Termékek közzététele
Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

5.0/5 csillag5.0(13 vélemény)

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómobiletable_elliptical_bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportMobile Tables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)736.6
  • Szélesség (mm)1168.4
  • Mélység (mm)3048
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 leírásDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 névDining Tables and Chairs
  • OmniClass szám23-11 29 17 13 11
  • OmniClass névPatio Dining Tables
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS