Termékek közzététele
MET-7 Metreau 7-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices
AMX

MET-7 Metreau 7-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices

OVERVIEW
The Metreau 7-Button Keypad offers 7 double-width buttons that can be used as an individual keypad or in conjunction with the 6- and 13-button Metreau configurations.

COMMON APPLICATION
Great keypad for control of a variety of devices in applications such as hospitals, residences, MDUs and other applications.

FEATURES

  • Fits in decora-style wall plates
  • AxLink connectivity to NetLinx master
  • Standard buttons include TUNER, DVD, LIGHTS, FAN, BLINDS, DISPLAY, and +/-
  • Blue LEDs glow to indicate button selection
  • Conveniently matches NI-3101-SIG Controller

NOTE: Keypad wallplates not included. See Recommended Accessories below to order.

Keywords: Harman

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóamx-00021-5
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportGeneral Purpose Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-01
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásElektromos elosztás

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok