Termékek közzététele
CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels
AMX

CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels

OVERVIEW
The Rough-In Box is an optional accessory for Modero X Series 19" or 20" Wall Mount Touch Panels. It allows the panel to be mounted directly to the studs/pre-wall and includes a wall box and mounting screws.

Keywords: Harman

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóamx-00154
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportGeneral Purpose Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai
  • IFC besorolásElektromos elosztás