Termékek közzététele
MXA-FMK-10 Flush Mount Kit for 10" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-10 Flush Mount Kit for 10" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

OVERVIEW
The MXA-FMK-10 Flush Mount Kit allows the Modero X 10” Wall Mount Touch Panels to be installed totally flush with the wall. Once installed, simply press lightly on the touch panel and the spring-loaded mechanism extracts the panel just slightly for access to the side buttons and enhanced speaker exposure. MXA-FMK-10 is compatible with all Modero X 10” Wall Mount Touch Panels including MXD-1001-P (FG5968-48), MXD-1001-L (FG5968-49), MXD-1000-P (FG5968-07), MXD-1000-L (FG5968-13), MXD-1000-P-NC (FG5968-25), and MXD-1000-L-NC (FG5968-26)


Keywords: Harman

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóamx-00159
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásElektromos elosztás

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok