Termékek közzététele
MXA-FMK-19 Flush Mount Kit for 19.4" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-19 Flush Mount Kit for 19.4" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

OVERVIEW

The MXA-FMK-20 Flush Mount Kit allows the Modero X 20.3” Wall Mount Touch Panels to be installed totally flush with the wall or in the normal wall mount position if access ot the side button and enhanced speaker exposure is needed. MXA-FMK-20 is compatible with all Modero X 20.3” Wall Mount Touch Panels including MXD-2001-PAN-P (FG5968-36), MXD-2001-PAN-L (FG5968-37), MXD-2000XL-PAN-P (FG5968-05), MXD-2000XL-PAN-L (FG5968-11), MXD-2000XL-PAN-P-NC (FG5968-33) and MXD-2000XL-PAN-L-NC (FG5968-34). The MXA-FMK-20 is a standalone mounting solution that is not used together with other mounts, such as the Rough-in box.

Keywords: Harman

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóamx-00163
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai
  • IFC besorolásElektromos elosztás