Termékek közzététele
MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MSA-MMK2-10 Multi Mount Kit is designed to mount the 10.1” Modero S Wall Mount Touch Panel or AMX RoomBook Scheduling Touch Panel to any smooth surface without drilling or cutting – enhance the beauty and functionality of glass, marble and stone architecture with the sleek style of a Modero S control interface. MSA-MMK-10 is compatible with MSD-1001 (FG2265-01). MSA-MMK2-10 is compatible with MSD-1001-L2 (FG2265-31) and RMBK-1001 (FG2265-40).

Keywords: Harman

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóamx-00188
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportGeneral Purpose Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-10-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 leírásTouch panels