Termékek közzététele
MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel
AMX

MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel

The MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit is a beautifully styled plate that when attached to the Modero S 10.1" Tabletop Touch Panel and secured with the under-table tamper resistant bolts will make it virtually theft proof. If it's not feasible to drill into the table the secure mounting plate can be attached to the touch panel (but not the table) and then secured with a Kensington® Lock. Use both methods simultaneously for extra security. MSA-STMK-10 is compatible with MD-1002.

Keywords: Harman

Specifikáció
  • FG Numbers: FG2265-16

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómsa-stmk-10-secure-table-mount-kit
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportUI Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 leírásTouch panels