Termékek közzététele
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
    AMX

    PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller

    The PDXL-2 is a Power over DXLink injector which allows for remote powering of any two DXLink devices by "injecting" power through the twisted pair cable. The PDXL-2 also accepts I/O control from a NetLinx controller allowing power down capabilities to either (or both) of the connected DXLink devices to achieve power savings when they are not in use.

    The PDXL-2 Dual Power over DXLINK Controller provides the ability to power a point-to-point DXLink Transmitter to DXLink Receiver without the need for an AC outlet in proximity to the location of the DXLink devices. When used with a NetLinx controller, the PDXL-2 can power down the DXLink devices as part of a standby mode for an entire room to reduce energy usage.


    Keywords: Harman

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPDXL-2-Dual-Power-over-DXLink-Controller
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC001634
    • ETIM-névAudio/video transmitting system
    • UNSPSC névElectrical controls and accessories
    • UNSPSC kód391215
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 00
    • OmniClass névAudio Visual Equipment