Termékek közzététele
PS-POE-AF-TC PoE Injector, 802.3AF Compliant
AMX

PS-POE-AF-TC PoE Injector, 802.3AF Compliant

With the PoE Injector, send power and data one demand to any PoE-powered device via a single category cable


Keywords: Harman

Specifikáció
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3af requirements
    • Regulated Output
    • 100/240 VAC Universal Input
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPS-POE-AF-TC-PoE-Injector-802-3AF-Compliant
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEC001634
  • ETIM-névAudio/video transmitting system
  • UNSPSC névElectrical controls and accessories
  • UNSPSC kód391215
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 00
  • OmniClass névAudio Visual Equipment