Termékek közzététele
PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant
AMX

PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant

With the high power PS-POE-AT-TC Injector, transmit both power and data through a single cable to a remotely located Power-over-Ethernet (PoE) touch panel. Required for use with the MVP-9000i and DXLink Twisted Pair Transmitters and Receivers, it is also compatible with the MXT-1000, MXD-1000, MXT-700, MXD-700 and MXD-430. This self-contained single-port PoE gigabit power supply "injects" DC power and data into the same twisted pair cable at a distance of up to 100 meters (328 feet).

Common Applications
The PS-POE-AT-TC PoE Injector sends power and data on demand to wall or table docking stations of compatible touch panels via a single Ethernet connection.


Keywords: Harman

Specifikáció
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3at requirements
    • Load Diagnostic LED
    • 100/240 VAC Universal Input
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPS-POE-AT-TC-High-Power-PoE-Injector-802-3AT-Compliant
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEC001634
  • ETIM-névAudio/video transmitting system
  • UNSPSC névElectrical controls and accessories
  • UNSPSC kód391215
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 00
  • OmniClass névAudio Visual Equipment