Termékek közzététele
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    1 wood door, 1 glass door, 6 glass shelves, foot and motifs with lacquered metal
    Specifikáció
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító621429
    • TermékcsaládShowcases
    • TermékcsoportStorage Units Living and Dining room
    • Megjelenés dátuma2021-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1900
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
    • OmniClass szám23-21 23 17 13
    • OmniClass névResidential China Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings