Termékek közzététele
FILEA 30

FILEA 30

Filéa 30 filtered air inlets are installed in the main room of dwellings for the supply of fresh air to single flow mechanical  ventilation systems.

Made of ABS, the air inlet is installed on the interior side in renovation projects in the main room (living room and bedroom) for the fresh air supply of the single flow systems in mechanical ventilation.

The facade cap, installed on the outside, is made of UV and weather resistant polystyrene in the same colors as the air inlets.

Specifikáció
    • Fine particle filter / Filtration efficiency :ISO ePM1 55%
    • Filter removable without tools
    • 30 m³/h at 20 Pa
    • Made of white ABS
    • Other colors: bronze, gray, charcoal gray and black
    • For renovation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-inlet-filter-filea-30
  • TermékcsaládAir Inlet
  • TermékcsoportFiltering
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)44
  • Szélesség (mm)421
  • Mélység (mm)50
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagPolisztirol (EPS)
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC001142
  • ETIM-névWindow ventilator
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_94_04
  • Uniclass 2015 leírásAir ventilation grilles
  • OmniClass szám23-17 13 11 15
  • OmniClass névWindow Vents