Termékek közzététele
EM HY

EM HY

Utilisées dans le cadre d’un système de ventilation hygroréglable ALIZÉ III (Avis Technique 14/13-1910), les entrées d’air EM HY sont associées aux bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées du système.
Specifikáció
  • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóANJ010018
  • TermékcsaládEM HY
  • TermékcsoportEM HY
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)220
  • Mélység (mm)52
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció