Termékek közzététele
AURÉA
AURÉA
AURÉA
AURÉA

    AURÉA

    AURÉA exhaust valves exhaust and supply air in dwellings and commercial spaces.

    These white plastic valves are specially designed to be fitted in ceilings or walls.
    Optional : for a blowing mode, a removable deflector (sold separately) permits to channel air diffusion.

    The AUREA can be associated with a flow regulator RDR.
    Made entirely of white polystyrene,
    They can be directly fitted onto a duct or associated with a sleeve or a drywall 3-claw adapter

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaurea
    • TermékcsaládExtract vents
    • TermékcsoportExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir exhausters
    • UNSPSC kód40101502
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
    • CSI UniFormat II kódD3050
    • CSI Uniformat II névTerminal & Package Units