Termékek közzététele
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
Specifikáció
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • TermékcsaládBlock
  • TermékcsoportFacciavista BCC20
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névConcrete bricks
  • UNSPSC kód30131603
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 leírásAggregate concrete bricks
  • OmniClass szám23-13 21 11 11
  • OmniClass névConcrete Blocks