Termékek közzététele
HEATER RABBIT 22 - Electric towel radiator
HEATER RABBIT 22 - Electric towel radiator
HEATER RABBIT 22 - Electric towel radiator
HEATER RABBIT 22 - Electric towel radiator
HEATER RABBIT 22 - Electric towel radiator
HEATER RABBIT 22 - Electric towel radiator
    Antrax IT

    HEATER RABBIT 22 - Electric towel radiator

    Operation: Electric

    Daily gestures that take place in the bathroom are translated into a multi-function object in the towel warmer Rabbit collection: from the possibility of easily hanging the

    bathrobe, to the arrangement of towels on the tubulars, and the diffusion of thermal comfort in the room, the family fulfills numerous services, offering three possible versions, identical in size. What differentiates them are the shapes of the horizontal elements. Elements are grouped in regular rhythms and welded to the vertical stands, that long on top of the radiator naturally create two hooks on which it is possible to attach bathrobes. The model Rabbit 22 is characterized by a section with a diameter of 22 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórabbit-22-electric
    • TermékcsaládBATH COLLECTION
    • TermékcsoportRABBIT COLLECTION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzénacél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika