A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Conservationist® BTP Light-Duty Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 81 gal Capacity

Egyedi azonosító: aosmith-btp_light-duty
Gyártó: A. O. Smith
Termék család: Storage Water Heaters
Termék csoport: Conservationist Series
Publikálás dátuma: 2017-10-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Conservationist® light-duty powered burner water heaters are ideal for mid-sized commercial applications, with inputs up to 370,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: HVAC - Water heaters
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_60_96_34
Uniclass 2015 Leírás: Gas-fired storage water heaters
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 34 36
CSI MasterFormat 2014 cím: Commercial Gas Domestic Water Heaters
OmniClass szám: 23-31 29 13 13
OmniClass cím: Hot Water Tank Gas Heaters
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
HVAC - Water Heaters

Név Érték
Capacity 81 gal
First Hour Rating 196 gal/hr to 412 gal/hr
Lining Material Permaglas® Ultra Coat™ Glass Lining
Maximum Pressure 160 psi
Shipping Weight 545 ; 547 ; 556 ; 632 ; 635 ; 658 lb
Temperature Range 120 deg F to 180 deg F
Thermal Efficiency 80 %

A. O. Smith

Properties

Név Érték
Front Water Connection Size 1-1/2" NPT
BTU Input per Hour - Natural Gas 140000 Btu/hr | 199000 Btu/hr | 270000 Btu/hr | 370000 Btu/hr
Nominal Diameter 27-3/4"
Nominal Depth 38"
Vent Diameter 6" | 8"
Nominal Height 74-3/4"
Heating Options Natural Gas | Propane

BIMobject®