Termékek közzététele
Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity
A. O. Smith

Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

3.4/5 csillag3.4(8 vélemény)

A. O. Smith's complete line of unjacketed storage tanks range from 80 to 2,000 gallon capacities and are ideal for use with gas-fired copper heat exchanger equipment and other A. O. Smith hot water systems for storage of any potable water at temperatures of 180ºF or lower. Custom models are available with special linings, heating coils (single or double-wall), and accessories, see Custom HD Tanks.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaosmith-t-tanks
  • TermékcsaládConstruction
  • TermékcsoportSupply Water Tanks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tárolás
  • Uniclass 2015 kódPr_60_50_20_21
  • Uniclass 2015 leírásDirect hot water storage cylinders
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAboveground Water Utility Storage Tanks
  • OmniClass szám23-27 29 00
  • OmniClass névTanks and Storage Structures