Termékek közzététele
UL 10 ULTRIMIS Ultrasonic Water Meter
Apator Powogaz
Archivált

UL 10 ULTRIMIS Ultrasonic Water Meter

4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)

High-quality Ultrimis ultrasonic water meters:

The Ultrimis is an ultrasonic water meter with many patented design and technological features, such as the proprietary "W-Sonic Technology" ultrasonic measuring method. None of the materials in contact with water used for the construction of this meter contain heavy metals. The standard version of this water meter is fully waterproof. The innovative structure makes our product arguably the lightest and smallest ultrasonic water meter available to our customers.

Use:

Our ultrasonic water meters measure the flow and volume of water up to a max. temperature of 50°C using a closed-loop system, with the full flow rates up to a max. pressure of 16 bar (PN16). This is important, especially when precision measurement of water consumption and the application of modern communication technologies are required, including NFC and radio reading systems. The water meters feature an e-display (IP68); may be installed in any orientation (H, V, H/V) and do not require the use of U0D0 straight sections, filters or check valves.

Specifikáció
  • Measurement range (MID):

    - Cold water R250, R400 or R800.

    Measurement precision:

    - The best measurement range (R800) available on the market, in every working orientation (H, V, H/V)

    - Starting flow: 0.75 l/h for DN15

    - Low pressure drop: 1 bar per 4 m³/h for DN15

    - Measurement stability regardless of soiling of the measurement system elements

    - Reverse flow measurement

    - Detection of any network leak

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóultrimis10
  • TermékcsaládWater Meters
  • TermékcsoportUltrasonic water meter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)102.5
  • Szélesség (mm)260
  • Mélység (mm)94.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
  • ETIM-kódEG000045
  • ETIM-névMeters
  • Uniclass 2015 kódPr_80_51_51_97
  • Uniclass 2015 leírásWater meters
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 71 36
  • CSI MasterFormat 2014 névTurbine Flow Meters
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls
  • CSI UniFormat II kódD2020
  • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution