Termékek közzététele
Aerotermo AB018
Apen Group

Aerotermo AB018

Aquakond AKY is the ideal solution for heating buildings where norms don’t allow indoor installation of direct-exchange heating systems and strict regulations on fire prevention apply to workshops, woodworking plants, printing sites, textile and paper manufacturing plants, public and commercial buildings.
Specifikáció
  • Technical Features

    Casing made of metallic ABS methacrylate.
    Highest useful efficiency up to 109% (4 STARS Efficiency Class).
    Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE).
    Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE).
    Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6,  compliant with EN15502-1 Regulation).
    Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    IPX5D protection degree.
    Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAB018
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC kód401016
  • Uniclass 2015 kódPr_60_65_03
  • Uniclass 2015 leírásAir handling units
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 15 17 17
  • OmniClass névFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment