Termékek közzététele
Aerotermo AB050IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB050IT-0020

The aerotherms can be installed on the wall or suspended from the ceiling, directing air downwards. Aermax water fan heaters are high design heating devices that optimally deliver hot air for industrial and other large-size buildings. All the components included into the product come from main renowned European producers.
Specifikáció
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAB050IT-0020
  • TermékcsaládWater Fan Heater
  • TermékcsoportAB Water Fan Heater
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)730
  • Szélesség (mm)1390
  • Mélység (mm)595
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)38
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 15 17 17
  • OmniClass névFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC