Termékek közzététele
Aquakond AKY100 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group
Archivált

Aquakond AKY100 Outdoor Condensing Boiler

Aquakond AKY is a new innovative condesing bolier for outdoor or indoor installation with low-NOx burner, engineered to be connected with internal aerotherms. Aquakond AKY is the ideal solution for heating buildings where norms don’t allow indoor installation of direct-exchange heating systems and strict regulations on fire prevention apply to workshops, woodworking plants, printing sites, textile and paper manufacturing plants, public and commercial buildings.
Specifikáció
  • It is available in the power of 34kW, 50 kW, 70kW and 100kW, with premix burner technology and efficiency up to 109%. Casing made of metallic ABS methacrylate. Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE). Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE). Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 Regulation). Heat exchanger in stainless steel with low carbon content. IPX5D protection degree. Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands. Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAKY100
  • TermékcsaládWater heaters
  • TermékcsoportAKY Condensing Boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)974
  • Szélesség (mm)579
  • Mélység (mm)496
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRéz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)90
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • UNSPSC névBoilers
  • UNSPSC kód401020
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 leírásGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 13
  • OmniClass névCondensing Boilers
  • CSI UniFormat II kódD3020
  • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems