Termékek közzététele
Aerotermo AX020
Apen Group

Aerotermo AX020

A line of indoor water fan heaters designed for heating various structures The AX SERIES water fan heaters are a line of modern and reliable products designed for heating many different facilities: from industrial plants to the tertiary sector, from sports facilities to commercial sectors. AX water fan heater features: - Available in two configurations: - AX: fixed speed fan heater (optional 5 speed variator) - AX-EC: fan heater with electronic fan - Able to be combined with: - AKY system - AquaPump Hybrid - Water heat pumps - Cascade boiler modules - Floor-standing boilers - Silent operation - Possibility of engaging the cooling operating mode by activating the ventilation. - The modern, minimalist design guarantees lightness and acoustic comfort. - System streamlining: “zone” management of the heat output
Specifikáció
  • Technical characteristics - ABS casing. - Ultra high efficiency. - Power ratings of 18 kW to 90 kW. - Possibility of vertical and horizontal installation. - Use of high quality materials. - Innovative and efficient production systems. - Reliability and safety guaranteed by 100% factory testing. - Louvres with adjustable horizontal blades. - IP25B Protection rating. - Rotatable shelf as standard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAX020
  • TermékcsaládWater Fan Heater
  • TermékcsoportAX Water Fan Heater
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)730
  • Szélesség (mm)765
  • Mélység (mm)595
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 15 17 17
  • OmniClass névFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC