Termékek közzététele
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series
    APOLLOXPRESS

    45° Elbows - Large Diameter Series

    The APOLLOXPRESS Large Diameter Series features a Lead-Free dezincification resistant copper body, a patented stainless-steel solid cross-section Grab Ring, a Nylon Separation Ring and an EPDM O-Ring. Our Large Diameter Series also features 360° Leak Before Press technology and a break away band to visually indicate a completed press. Our Large Diameter APOLLOXPRESS products are manufactured utilizing proven ASTM materials and standards and may be joined using multiple commercially available Press tools. Proudly Made In The USA.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító806-cxc-large-diameter-series
    • TermékcsaládPipework Fittings
    • TermékcsoportElbows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-01-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRéz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63_18
    • Uniclass 2015 leírásCopper pipeline fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 névCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures