Termékek közzététele
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double

    Carport Sunhail Mono&Double

    Structure suitable for vehicles covering.

    PVC carports with structure made up of elements in hot galvanized steel, bolted and welded to give greater resistance.

    The main elements are cross-linked, all with a circular section to have a correct distribution of the weight unloading to the ground.


    Specifikáció
    • SpecificationsInstallation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópensilina-sunhail-mono-and-double
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia