Termékek közzététele
Paisley Red Oak Flooring
Paisley Red Oak Flooring

    Paisley Red Oak Flooring

    In the Alta Moda collection, Red Oak and White Oak are lightly wire-brushed to reveal the full depth of their character and to create a deeper texture. Unique and complex stains are then applied to make every single product in this collection stand out. The texturing of the surface also helps hide marks on the floor, a great option for young families and pet owners. This flooring is offered in both solid and enginneered options.

    Lépjen kapcsolatba a Appalachian Flooring céggel

    Specifikáció
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópaisley-red-oak-excel
    • TermékcsaládAlta Moda Flooring
    • TermékcsoportRed Oak
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 leírásWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 11
    • OmniClass névWood Flooring