Termékek közzététele
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Inspired by the sumptuous decor of our precious Appalachian chain of mountains, the Green Mountain collection reveals the next level of beauty and quality. The richness of the selection with the splendid ultra-matte brushed finish arouses peace and tranquility. Let yourself be amazed by the astonishing variety. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Lépjen kapcsolatba a Appalachian Flooring céggel

    Specifikáció
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósutton-red-oak-excel
    • TermékcsaládGreen Mountain Flooring
    • TermékcsoportRed Oak
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 leírásWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 11
    • OmniClass névWood Flooring