Termékek közzététele
Treebark Hard Maple Flooring
Treebark Hard Maple Flooring

    Treebark Hard Maple Flooring

    By far our most comprehensive series, the Signature Collection offers a myriad of stain colors on a variety of North American species. Most products of the Signature Collection are also available in both solid and engineered profiles, with the Evershine™ revolutionary finish, offering ultra-matte or semi-gloss sheen options. Hundreds of width, profile and color combinations will allow you to find the ideal floor to suit your tastes whether you prefer a classic or modern look. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Lépjen kapcsolatba a Appalachian Flooring céggel

    Specifikáció
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      2 1/4", 3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótreebark-maple-excel
    • TermékcsaládSignature Flooring
    • TermékcsoportMaple
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 leírásWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 11
    • OmniClass névWood Flooring