Termékek közzététele
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbeauvillon_79CH
    • TermékcsaládEDYXO
    • TermékcsoportBeauvillon_79CH
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Másodlagos anyagPoliészter gyanta
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névSteel plate
    • UNSPSC kód30102204
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass szám23-13 33 15
    • OmniClass névWall Exteriors