Termékek közzététele
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    Archivált

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópromisol-v
    • TermékcsaládSandwich panel/ Panneau sandwich
    • TermékcsoportPromisol® V
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-13
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliizocianurát PIR
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass szám23-13 35 21 19
    • OmniClass névStructural Panels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls