Termékek közzététele
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArc
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)212
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 leírásBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névBenches
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS