Termékek közzététele
Morelli Bench Metal Style

Morelli Bench Metal Style

The metal bench top is made from two perforated 13 Ga Steel planks with 10 Ga steel plank reinforcements. Metal bench is available in 48”/122cm and 66”/167cm seat widths.

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómorelli_bench_metal
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportChairs, Stools & Benches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.73
  • Szélesség (hüvelyk)66
  • Mélység (hüvelyk)20.78
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
  • Nettó tömeg (font)90
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névBenches
  • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
  • OmniClass névBenches
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS