Termékek közzététele
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.7/5 csillag4.7(9 vélemény)

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

This sophisticated bench features solid aluminum cast legs and supports either perforated steel planks or ipe wood slats in 66” and 84” width configurations. These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómorelli_bench_wood
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportChairs, Stools & Benches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.73
  • Szélesség (hüvelyk)66
  • Mélység (hüvelyk)20.78
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTölgyfa
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
  • Nettó tömeg (font)68
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 leírásBenches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névBenches
  • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
  • OmniClass névBenches
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS