Termékek közzététele
Mortuary Coolers & Body Boxes

Mortuary Coolers & Body Boxes

Quick-ship walk-in coolers and body boxes designed for multi-body capacity.
Specifikáció
  • Walk-Ins

    • Manufactured with high R-value foamed in place panels
    • Standard latch 4" thick panels
    • Digital temperature display
    • 40"- 48" doors available upon request

    Body Boxes

    • Manufactured with high R-value foamed-in-place panels
    • Self-sealing magnetic door
    • 3" thick panels
    • Optional casters installed for mobility
    • More sizes available upon request
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMortuary_coolers_body_boxes
  • TermékcsaládCooler
  • TermékcsoportWalk-In Cooler
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-05-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hűtőtestek
  • IFC besorolásHűtő
  • ETIM-kódEC000628
  • ETIM-névRefrigerator
  • Uniclass 2015 kódAc_15_15_71
  • Uniclass 2015 leírásRefrigeration systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 78 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMortuary Refrigerators
  • OmniClass szám23-21 21 17 11
  • OmniClass névCommercial Refrigerated Tables

Termék elérhetősége

Észak-Amerika