Termékek közzététele
K 180 is a rapid hardening self leveling compound
ARDEX ENDURA

K 180 is a rapid hardening self leveling compound

ARDEX K 180 is a rapid hardening self leveling compound, walkable after approximately 4 hours and ready for use after 24 - 72 hours. Grey powder with special cements, high quality synthetic resins, selected fillers and other special additives.
Specifikáció
  • Powder: Mixing Ratio: 5L Water to 25kg Powder Bulk Density of Powder: ~1.4kg/L Consumption: ~1.75kg powder/mm/m² Wet-Fresh-Mixed Mortar: Application Temperature: 10°C – 35°C Mixed Mortar Density: ~ 2.1kg/L pH of Fresh Mortar: ~ 12 Flow Time (23°C): ~ 20 minutes Walkability (23°C): ~ 4 hours Application Thickness: 4 – 10mm Thickness with Aggregate: 10 – 25mm Cured Mortar: Ready for Floor Coating (23°C / 50%RH): ~ 1-3 days Resistant to Chair Castors: Yes Suitable with Floor Heating: Yes Moisture Tolerant: Intermittent: Yes; Flooding: No Freeze-Thaw Stable: No
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK-180
  • TermékcsaládFlooring Solutions
  • TermékcsoportSelf-Leveling Underlayment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Ázsia
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből