Termékek közzététele
R 213 CE - Epoxy modified cementitious self smoothing floor screed
ARDEX ENDURA

R 213 CE - Epoxy modified cementitious self smoothing floor screed

R 213 CE is a specialist applied, self-smoothing, epoxy modified cementitious floor screed with excellent resistance to wear and abrasion. R 213 CE can be applied over damp concrete and also in areas that are in close proximity to water. Ideally suited in areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Diaries, Breweries, Clean rooms and areas continuously exposed to water are just some of the environments that can benefit from this system.
Specifikáció
  • R 213 CE Primer @ 27 ± 1°C Pot life 60 mins Re-coat time 4 - 5 hours Bond strength > 2.0 N/mm² R 213 CE @ 27 ± 1°C Pot life 10 - 15 mins Mixed Density approx. 2.10 g/cc Initial hardness 48 hours Top covering timing 48 - 96 hours Full cure 7 days Bond Strength after 7 days > 1.5 N/mm² After 28 days > 2.5 N/mm² Compressive Strength after 7 days 18 N/mm² after 28 days 30 N/mm² Tensile Strength after 28 days 4 N/mm² Flexural Strength after 28 days 7 N/mm² Shore D Hardness after 7 days > 70.00
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR-213-CE
  • TermékcsaládFlooring Solutions
  • TermékcsoportEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Másodlagos anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Ázsia
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből