Termékek közzététele
R 24 CE - Self-smoothing epoxy floor underlay
ARDEX ENDURA

R 24 CE - Self-smoothing epoxy floor underlay

R 24 CE is an economical, self-smoothing, epoxy resin floor underlay applied between 1 - 4 mm thickness. It combines outstanding mechanical properties with chemical resistance to provide a flat, seamless surface to receive epoxy based coatings or toppings.
Specifikáció
  • R 24 CE - @ 27 ± 1°C Pot life - 70 minutes Initial hardness - 24 hours Full cure - 7 days Bond strength - > 1.5 N/mm² Compressive strength - > 84 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 2 Flexural strength - > 33 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 3 Tensile strength - > 12 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 2 Shore D Hardness - > 80 ASTM D 2214 VOC Content - 29.89 g/L
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR-24-CE
  • TermékcsaládFlooring Solutions
  • TermékcsoportEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Ázsia