Termékek közzététele
R 34 CE - Non-toxic epoxy coating for floors & walls
ARDEX ENDURA

R 34 CE - Non-toxic epoxy coating for floors & walls

R 34 CE is a two component, non-toxic epoxy protective coating for use on cementitious & concrete surfaces. It provides a tough, hard wearing surface resistant to oil, chemical attack and bacterial growth. R 34 CE is solvent free and available in both pigmented & non-pigmented versions
Specifikáció
  • R 34 CE @ 27 ± 1ºC Mixed Density 1.68 g/cc Pot life 30 minutes Time between coats 16 - 18 hours Drying Times Walkability 24 hours Full cure 7 days Bond strength > 1.5 N/mm2 Tensile strength > 12 N/mm2 Shore D hardness > 70 Water absorption Nil VOC 333 g/l
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR-34-CE
  • TermékcsaládFlooring Solutions
  • TermékcsoportEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Ázsia