Termékek közzététele
R 625 CE - High performance, antistatic, conductive self-smoothening, epoxy flooring system
ARDEX ENDURA

R 625 CE - High performance, antistatic, conductive self-smoothening, epoxy flooring system

R 625 CE is a five component, self levelling; epoxy flooring system designed for situations where high degree of chemical and abrasion resistance is required along with electro-static conductive properties.
Specifikáció
  • Working time  8 - 12 minutes

    Initial set at 30°C  4 - 5 hours

    Density of the mix  1.80 - 1.95 g/cc

    Bond strength to concrete  Concrete failure
    ASTM D-4541

    Shore D Hardness   > 85
    ASTM D-2240 

    Compressive strength 55 N/mm²
    ASTM D-695

    Abrasion resistance 15 - 20 mg
    ASTM D-4060 (wt loss method)

    Water absorption < 0.2%
    ASTM C-413

    Shrinkage < 0.1%
    ASTM C-531

    Maximum service temp 80°C

    Surface resistivity  10⁶ to 10⁹  Ω

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR-625-CE
  • TermékcsaládFlooring Solutions
  • TermékcsoportEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Ázsia