Termékek közzététele
R 816 CE - Epoxy coal tar coating
ARDEX ENDURA

R 816 CE - Epoxy coal tar coating

R 816 CE is a two component coating based on unmodified epoxy resin cured with a polyamine curing agent. It has excellent water & alkali resistance where it combines the chemical resistant properties of an epoxy resin with excellent water resistant properties of a coal tar.
Specifikáció
  • Type: Two pack, cold cured Colour: Black General composition: Amine cured epoxy, blended with coal tar Mixing ratio (R:H) - 2:1 by volume Finish: Semi glossy Pot life @ 270C (ASTM D 2471): 60-90 Minutes Drying time (ASTM D 1640) To touch 1-2 hrs Walkable 5-6 hrs Hard dry 24 hrs Full cure 7 days Overcoat interval: 6 hrs Performance data Flexibility test (ASTM D 522): Passes Cross cut adhesion test (ASTM D 3359): Passes Salt spray test 500 hrs (ASTM B 117): Passes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR-816-CE
  • TermékcsaládConcrete Repair, Anchors & Grouts
  • TermékcsoportCONCRETE REPAIR AND PROTECTION
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Topping
  • OmniClass szám23-15 17 11 11
  • OmniClass névFloor Toppings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből