Termékek közzététele
WPM 125 - Single component liquid waterproof membrane / coating
ARDEX ENDURA

WPM 125 - Single component liquid waterproof membrane / coating

WPM 125 is a single component, ready to use, liquid applied elastomeric waterproof membrane. WPM 125 comprises of special blend of copolymers and additives to provide an excellent, seamless, flexible and quick - drying waterproofing membrane. WPM 125 is an ideal waterproof and protection coating for absorbent substrates like gypsum fibre boards, plaster boards, cement boards, screeds, renders, cementitious levelling compounds, concrete etc.
Specifikáció
  • WPM 125 @ 27 ± 1°C Product Type Water based Density approx. 1.60 g/cc Elongation at Break > 150% @ 7 days ASTM D 412 2016 Tensile Strength approx. 1.2 N/mm2 @ 7 days ASTM D 412 2016 Adhesion Bond Strength > 1.0 N/mm² @ 7 days ISO 4624 2016 Shore A Hardness 40 ASTM D 2240 2015 Crack Bridging No cracks observed ASTM C 1305 Water Permeability Nil Recoat interval 60 - 120 minutes Drying Time Tack free approx. 1 hour Trafficable time 8 hours Full cure 48 hours Application temperature 5°C to 40°C Service temperature 0°C to 45°C VOC 4.6%
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWPM-125
  • TermékcsaládWaterproofing Systems
  • TermékcsoportLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 leírásTile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből