Termékek közzététele
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane
ARDEX ENDURA

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 is a two component, high build, water-based epoxy polyamide membrane/barrier coating with excellent resistant to hydrostatic pressure and good bond to damp surfaces. It is suitable for areas such as potable water tanks where a tough, hard wearing protective surface resistant to corrosion, chemical attack and bacterial growth is necessary.
Specifikáció
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWPM-300
  • TermékcsaládWaterproofing Systems
  • TermékcsoportLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 leírásTile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia