Termékek közzététele
WPM 310 - Elastomeric, UV stable, flexible external facade coating
ARDEX ENDURA

WPM 310 - Elastomeric, UV stable, flexible external facade coating

WPM 310 is a tough, UV stable, flexible liquid applied waterproof facade coating with high solar reflectance providing excellent heat insulation and energy efficiency. It can be applied at a DFT of 0.3 mm as an aesthetically attractive textured or semi-smooth finish and is available in a range of standard colours.
Specifikáció
  • Characteristics of liquid Viscous Liquid Specific gravity Approx. 1.3 Characteristics of cured membrane Water Vapour Transmission at 1.0mm 21.9 g/ m²/24hrs ASTM E 96 Tensile Strength AS 1145 after 28 days dry 2.1 MPa after 14 days UV exposure 3.0 MPa after 2,500 hrs QUV 5.9 Mpa Elongation at break AS 1145 after 28 days dry 460% after 14 days UV exposure 315% after 2,500 hrs QUV 180% Solar reflectance Index > 100* ASTM E 1980-11 Emissivity > 0.9* Solar Direct Reflectance > 0.8* Overcoat time 4 hrs @ 23°C 50% RH Dry through 24 hrs @ 23°C 50% RH (2nd coat) Application temperature 10°C - 35°C (surface temp) Service temperature 0°C - 60°C VOC content 100 g / L * for white colour
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWPM-310
  • TermékcsaládWaterproofing Systems
  • TermékcsoportLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 leírásTile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből