Termékek közzététele
WPT 1000 - High performance Waterproofing Tape
ARDEX ENDURA

WPT 1000 - High performance Waterproofing Tape

WPT 1000 is a waterproofing tape based on thermo plastic elastomers (TPE) to provide a highly elastic and chemically resistant sealing of expansion joints, cracks, irregular and unconventional joints. WPT 1000 is for installation with EP 305 epoxy adhesive on various building substrates in critical areas with high and/or frequent movements.
Specifikáció
  • Colour Grey Thickness 1 mm Breaking load longitudinal 14.0 N/mm² DIN EN ISO 527-3" Breaking load lateral 14.0 N/mm² DIN EN ISO 527-3" Extension break longitudinal 1000 % DIN EN ISO 527-3" Extension break lateral 1000 % DIN EN ISO 527-3" Power absorption at 25% Elasticity lateral 42.7 N/mm DIN EN ISO 527-3" Power absorption at 50% Elasticity lateral 49.2 N/mm DIN EN ISO 527-3" Resistance to water pressure > 4 bar DIN EN 1928 (Version B) Bonding strength > 4.0 N/mm² DIN EN 1348 Resistance to tearing longitudinal 100 N DIN EN 12310-2 Resistance to tearing lateral 100 N DIN EN 12310-2 Peel test on wood carrier > 100 N UV-Resistance minimum 6500 h DIN EN ISO 4892-3 Fire classification B2 DIN EN 4102 Shore A Hardness 87
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWPT-1000
  • TermékcsaládWaterproofing Systems
  • TermékcsoportMEMBRANE WATERPROOFING
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • CSI MasterFormat 2014 kód02 25 29
  • CSI MasterFormat 2014 névExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • OmniClass szám23-13 25 00
  • OmniClass névThermal and Moisture Protective Products 

Termék elérhetősége

Ázsia
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből