Termékek közzététele
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

For repair of cracks in the screed and other grounds. As an adhesive bridge between the base and the fresh mortar.
Specifikáció
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-FB
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOroszország
  • Gyártás helyeOroszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • UNSPSC névInterior finishing materials
  • UNSPSC kód3016
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 93 23.53
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Finishing
  • OmniClass szám23-15 00 00
  • OmniClass névInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES