Termékek közzététele
ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
Specifikáció
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-REP-MUR-AR
  • TermékcsaládConcrete Repair
  • TermékcsoportStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • UNSPSC névInterior finishing materials
  • UNSPSC kód3016
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Finishing
  • OmniClass szám23-15 00 00
  • OmniClass névInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

Termék elérhetősége

Európa Ázsia
Spanyolország
Szingapúr
Thaiföld
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből